UPS Keor T evo 15 kVA 0 bat 120x12V
Keor
Legrand
UPS Keor T evo 15 kVA 0 bat 120x12V
REF. 311051
EAN.
3414971953215
Alimentation électrique conventionnelle interruptible, triphasée, en ligne, à double conversion, sans transformateur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 15000 W |
Puissance apparente de sortie | 15000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 132 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
---|---|
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 0 |
Documentation
3 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION