Aller au contenu principal
Logo print

UPS Keor T evo 60 kVA 0 bat 180x12V

Keor Legrand

UPS Keor T evo 60 kVA 0 bat 180x12V

REF. 311040 EAN. 3414971528635

Alimentation électrique conventionnelle interruptible, triphasée, en ligne, à double conversion, sans transformateur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 320-480 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 3
Tension de sortie 380-415 V
Fréquence secondaire 50-60 Hz
Puissance effective de sortie 60000 W
Puissance apparente de sortie 60000 VA
Nombre de phases secondaires 3
SNMP Oui
Type de tension AC
Hauteur 1650 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 900 mm
Poids 277 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Oui
Technologie USV En ligne
Type de construction Appareil indépendant
Modulaire Non
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1 %
Facteur de puissance cos phi à la sortie 1
Efficacité totale 95 %
Efficacité en mode éco 99 %
Contact de commutation hors tension Oui
Fonction de coupure automatique Oui
Raccordement d'entrée Raccordement fixe
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 0
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0
Nombre de raccordements de sortie (type F) 0
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Niveau sonore 60 dB
Composition de l'élément (Pack1) Plomb-acide
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 0

Documentation

3 documents
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0159_GB_AA.pdf pdf (0.15 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0159_FR_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00983-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)