Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit est obsolète

Va-et-vient + poussoir 6A Appareillage saillie composable - blanc

ASL Legrand

Va-et-vient + poussoir 6A Appareillage saillie composable - blanc

REF. 086107 EAN. 3245060861070

Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Garnissage 1 Va-et-vient
Garnissage 2 Contact à poussoir, contact à fermeture
Nombre total de prises 0
Nombre de prises commutables 0
Type de commande Bascule/bouton
Sens de montage Horizontal
Type de fixation Fixation avec vis
Avec éclairage Non
Mode de pose Saillie
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
Largeur d'appareil 54 mm
Hauteur d'appareil 54 mm
Profondeur d'appareil 29 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Equipé de prise(s) USB Non

Documentation

1 document
Agrément
VDE-40003967 (0.71 Mo)