Va-et-vient et prise 2P+T Std germanique en deux postes Appareillage Saillie complet blanc
ASL
Legrand
Va-et-vient et prise 2P+T Std germanique en deux postes Appareillage Saillie complet blanc
REF. 086067L
EAN.
3414972654715
Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage et une prises s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Va-et-vient |
---|---|
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Type de prise | Prise CEE 7/3 (type F) |
Nombre de prises de courant | 1 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Avec éclairage | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 230 V |
Intensité admissible par la prise | 16 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 1 |
---|---|
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Largeur d'appareil | 72 mm |
Hauteur d'appareil | 136 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
précâblé | Non |
Type de connexion | Autre |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION