Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition grise
Linea 3000
Bticino
Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition grise
REF. BT343051
EAN.
8005543565223
Accessoire pour platine de rue Linea 3000
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau de la façade | Aluminium |
---|---|
Hauteur de la façade | 205 mm |
Largeur de la façade | 122 mm |
Profondeur d'encastrement | 46 mm |
Mode de pose | Saillie |
Technique d'installation | Autre |
Couleur | Argent |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION