Aller au contenu principal
Logo print

Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition noire

Linea 3000 Bticino

Visière anti pluie pour platine de rue Linea 3000 finition noire

REF. BT343053 EAN. 8005543674987

Accessoire pour platine de rue Linea 3

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau de la façade Aluminium
Hauteur de la façade 205 mm
Largeur de la façade 122 mm
Profondeur d'encastrement 46 mm
Mode de pose Saillie
Technique d'installation Autre
Couleur Noir
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non

Documentation

1 document
Notice
LE08954AC.pdf pdf (0.59 Mo)