Visière anti-pluie Sfera New 3 modules Allmetal
Sfera
Bticino
Visière anti-pluie Sfera New 3 modules Allmetal
REF. 350531
EAN.
8005543458174
Sfera New, une visière pour une platine de rue modulable et une installation design
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 146 mm |
---|---|
Hauteur | 331 mm |
Profondeur | 38 mm |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Galvanisé |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 9018 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |