X-light 180 accumulateur Ni-MH 3.6V 1.1Ah
X-light
Legrand
X-light 180 accumulateur Ni-MH 3.6V 1.1Ah
REF. 660183
EAN.
3414972359863
Accessoire pour éclairage de secours compact X-light 180
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 3.6 V |
Capacité | 1100 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | AA |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Non |
Température ambiante | 10-50 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 70 g |
Temperature de stockage | 10-50 °C |
Sans halogène | Oui |
---|---|
précâblé | Oui |
Type de connexion | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | AA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 70 g |
Localisation Pack1 | Element Seul |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |