X-Light 360 P/NP 100lm 1h IP42 standard en noir
X-light
Legrand
X-Light 360 P/NP 100lm 1h IP42 standard en noir
REF. 660042BK
EAN.
3414972634694
Accessoire pour l'éclairage d'urgence compact X-light 360
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autre |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 4 |
Douille | Sans |
Nombre de têtes de luminaire | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Numéro RAL du boîtier | 9005 |
Couleur du boîtier/corps | Noir |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 43-43 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Régulation constante du flux lumineux | Oui |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 2.5 W |
Flux lumineux utile | 100 lm |
Flux lumineux en mode veille | 100 lm |
Température de couleur | 5000-5700 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
---|---|
Hauteur/profondeur | 44.5 mm |
Diamètre externe | 125 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 42 mm |
Diamètre d'encastrement | 110 mm |
Type de câblage | Câblage traversant inclus |
Nombre de pôles | 5 |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 100000 h |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 12 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Code CEI (Pack1) | AA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 20 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier photométrique
4 documents
Agrément
AENOR-007/001913
(0.9 Mo)
Agrément
ENEC-ENEC/001218
(0.5 Mo)
Agrément
ENEC-20230900486B1
(0.26 Mo)
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION