Aller au contenu principal
Logo print

XL³ plastron pour SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.

XL³ Legrand

XL³ plastron pour SPX 1 h. 400mm vertical - 24 mod.

REF. 020966 EAN. 3245060209667

XL³, accessoire de montage pour armoires et coffrets

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 400 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

1 document
Cahier d'atelier
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)