-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Type de couverture
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Profondeur du canal d'allège
-
Manette
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Pièce détachée
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Forme
-
Avec serrure
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Largeur en nombre de modules
-
Distance de rail
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre de pôles
-
Borne à conducteur neutre
-
Rail DIN
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Possibilité de montage en saillie
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
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
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Equipé de visière de protection antipluie
Serrure n° 405 pour porte isolante pour bac étroit GTL
Joint de corps pour goulotte GTL DRIVIA 13
Cornet de finition pour jonction entre coffret et goulotte GTL DRIVIA 13
Cornet d'épanouissement pour jonction goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 13
Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005101 - IP40 IK07 - blanche
Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005103 - IP40 IK07 - blanche
Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005104 - IP40 IK07 - blanche
Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005105 - IP40 IK07 - blanche
Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 13
Kit de fixation cloisons sèches pour bac d'encastrement GTL
Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour coffret 2 rangées + panneau Enedis + coffret de communication basique
Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour coffret 3 rangées + panneau Enedis + coffret de communication basique
Bac + cadre métal 2 travées DRIVIA 13 pour coffret 4 rangées + panneau Enedis + coffret de communication basique
Support jeu de barre universel 185mm pour barres plates percées et non percées 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm
Bac d'encastrement étroit isolant faible profondeur pour GTL - pour coffret DRIVIA 13 référence 401211 ou multimédia
Bac d'encastrement étroit isolant faible profondeur pour GTL - pour coffret 1 rangée + platine épaisseur 45mm
Bac d'encastrement étroit isolant faible profondeur pour GTL - pour coffret 2 rangées + platine épaisseur 45mm
Bac d'encastrement étroit isolant faible profondeur pour GTL - pour coffret 3 rangées + platine épaisseur 45mm