-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Perforé
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
-
Sans halogène
XL³ adapt sup rail SPX 000/00 vertical - jeu de 2
Platine de montage XL³4000 et XL³800 pour DPX³125HP vertical version fixe - 24 modules
Platine de montage XL³4000 et XL³800 pour DPX³250HP vertical version fixe - 24 modules
Platine de montage XL³4000 pour DPX³250HP vertical version débrochable ou extractible - 24 modules
Platine DPX³ 250 HP vertical fixe IVS pour XL³ 800/4000
Platine de montage XL³4000 et XL³800 pour DPX³250HP horizontal version fixe - 24 modules
Platine de montage XL³4000 pour DPX³250HP horizontal version débrochable ou extractible - 24 modules
Dispositif de fixation pour DPX-IS630 vertical dans gaine à câbles externe XL³800
Platine de montage pour DPX³630 extractible ou débrochable seul en position verticale dans XL³4000
Platine NH 00/1/2/3 vertical
Platine réglable pour fixation DPX250 extractible en position horizontale dans XL³4000
Platine réglable pour fixation DPX250 débrochable en position horizontale dans XL³4000
Platine réglable pour 1 DPX³1600 prises arrière débrochable en position horizontale dans XL³4000
Platine réglable pour 1 DPX³160 fixe en position verticale dans XL³4000 - 24 modules
Platine réglable pour 1 DPX³160 extractible en position horizontale dans XL³4000
Platine réglable pour 1 DPX³250 fixe en position verticale dans XL³4000 - 24 modules
Platine réglable pour 1 DPX³250 extractible en position horizontale dans XL³4000
Platine universelle fixe pleine pour XL³4000 et XL³800 - largeur 600mm et hauteur 400mm
Platine universelle fixe pleine pour XL³4000 et XL³800 - largeur 600mm et hauteur 600mm
Platine universelle fixe pleine pour XL³4000 et XL³800 - largeur 850mm et hauteur 400mm
Platine pleine réglable pour XL³4000 - largeur 600mm et hauteur 200mm