-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Couleur caractéristique
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Protection
-
Protection
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Disjoncteur différentiel
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
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
Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 280 à 501mm - 160VA
Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 220 à 441mm - 160VA
Coffret P17 IP66 avec interrupteur et 1 prise 63A 3P+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP44 avec transformateur de sécurité et 1 prise 16A 2P - 20V~ à 25V~ - 150VA
Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P , 1 prise 2P+T 16A , 1 disjoncteur et 1 transformateur
Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A et 1 prise 3P+N+T 32A et 1 disjoncteur
Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T 16A et 1 disjoncteur
Coffret 2 prises P17 IP44 - 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1 disjoncteur
Coffret 3 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T et 2 prises 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Coffret 4 prises P17 IP44 dont 1 prise 3P+T 380V~ à 415V~ , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T , 1 prise 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 32A 3P+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP44 avec interrupteur et 1 prise 32A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 16A 3P+N+T - 380V~ à 415V~ - 50Hz à 60Hz
Coffret P17 IP55 avec interrupteur et 1 prise 32A 2P+T - 200V~ à 250V~ - 50Hz à 60Hz