-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
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
Prise à encastrer P17 - IP 44 - 20/25 V - 32 A - 2P
Socle saillie 16A 3P+T 380/415V IP44
Socle saillie 16A 4P+T 380/415V IP44
Socle saillie 32A 3P+T 380/415V IP44
Socle saillie 32A 4P+T 380/415V IP44
Socle saillie 16A 2P+T 200/250V IP44
Socle saillie 16A 4P+T 200/250V IP67
Prise pour montage en saillie P17 - IP 44 - 20/25 V - 32 A - 2P
Prise pour montage en saillie P17 - IP 44 - 20/25 V - 32 A - 2P
Socle saillie 32A 2P+T 200/250V IP44
Socle saillie 16A 3P+T 440/460V IP44
Socle saillie 32A 3P+T 440/460V IP44
Prise en saillie P17 - IP 44 - 24/42V - 16 A - 2P
Prise pour montage en saillie P17 - IP 44 - 20/25 V - 32 A - 3P
Socle saillie 16A 3P+T 100/130V IP44
Socle saillie 16A 3P+T 480/500V IP44
Socle saillie 32A 2P+T 100/130V IP44
Socle saillie 32A 3P+T 480/500V IP44
Socle saillie 32A 4P+T 480/500V IP44
Socle saillie 16A 2P+T 100/130V IP67
Socle saillie 16A 3P+T 480/500V IP67
Socle saillie 32A 2P+T 100/130V IP67
Socle saillie 32A 4P+T 200/250V IP67
Socle saillie 32A 3P+T 480/500V IP67