-
Finition du couvercle
-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Nombre d'entrées de conduit
-
Nombre d'entrées
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Type de porte
-
Garnissage
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Forme
-
Connectable
-
Avec serrure
-
Montage dans le sol
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Montage sous l'eau
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Degré de protection (NEMA)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Entrée de l'arrière
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Version anti-déflagration
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Type de traversée de boîtier
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Maintien de fonction
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Coulable
-
Adapté à un parafoudre
-
Adapté à un parafoudre
-
Masse de coulage fournie
-
Plombable
-
Classe de protection
-
Classe de protection
-
Avec blindage
-
Résistant aux intempéries
-
Couvercle avec décharge de pression
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
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x140mm avec couvercle opaque 4 verrous
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 4 verrous
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x75x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 155x110x74mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 180x140x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 220x170x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 265x174x154mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 310x240x124mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 360x270x124mm avec couvercle opaque
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x75x74mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x75x74mm avec couvercle transparent - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x130x74mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x130x74mm avec couvercle transparent - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 155x110x74mm avec couvercle transparent - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle transparent - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle transparent - RAL7035