-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Charnière intérieure
-
Adapté aux plaques de toit
-
Puissance de la source lumineuse
-
Courant assigné In
-
Tension nominale
-
Matériau du collier
-
Nombre de ventilateurs
-
Nombre de ventilateurs
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Tension assignée (Ue)
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Charnière extérieure
-
Adapté aux plaques de sol
-
Type de couverture
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Largeur de collier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Zone de serrage
-
Matériau
-
Bombe aérosol
-
Matériau
-
Nombre d'éléments de commande
-
Tension de serrage
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Section nominale du conducteur
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Adapté à une vis à tôle
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Charnière ajustable
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Nombre de rails DIN
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Matériau de l'outil
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Classe du conducteur
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Tension de fonctionnement CC
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre de pôles
-
Type de commande
-
Propriété
-
Forme du conducteur
-
Adapté à l'épaisseur du matériau
-
Avec ventilateur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Avec ventilateur
-
Valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air
-
Valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Tresse
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Avec thermostat d'ambiance
-
Avec raccordement de mise à la terre
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Type de traitement de la surface
-
Avec bornes N-PE
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Plage de réglage de la température
-
Modèle
-
Avec thermostat d'ambiance
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Type de traitement de la surface
-
Avec ressort
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Avec couvercle
-
Inclinaison du filetage
-
Moulage de filetage
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance de chauffage permanente à 10 °C
-
Puissance nominale
-
Ventilateur de circulation
-
Ventilateur de circulation
-
Puissance nominale
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Ventilateur de toit
-
Ventilateur de toit
-
Source lumineuse
-
Avec affichage numérique
-
Avec filtre
-
Trempé
-
Avec rebord de boîtier
-
Isolé
-
Contenu
-
Avec désaération
-
Contenu
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Avec barrettes de raccordement
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Langue de raccordement percée
-
Avec cosses de câble
-
Forme de la tête/extrémité
-
Diamètre du filetage
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Auto-foreur
-
Couleur de l'élément de commande
-
Estampages
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Couleur du boîtier/corps
-
Adapté à un montage extérieur
-
Matériau du conducteur
-
Finition CEM
-
Finition de la fonction de commutation
-
Avec dispositif on/off
-
Avec dispositif on/off
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
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec prise
-
Avec prise
-
Voyant
Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 316L - pour charge de 300kg
Kit d'éclairage LED Atlantic & Marina équipé d'un détecteur de mouvement et d'une prise (Schuko) pour installation
Atlantic Toit pour armoire métallique Atlantic - acier - largeur 500 mm x profondeur 200 mm - Gris
Atlantic Toit pour armoire métallique Atlantic - acier - largeur 600 mm x profondeur 200 mm - Gris
Aérosol de peinture pour retouche - beige RAL7032 - 150 ml
Kit de 2 charnières 180° pour coffrets Atlantic et coffret Atlantic axis porte arrière
Kit de 3 charnières 180° pour coffret Atlantic
Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20
Hygrothermostat réglage de 0°C à 60°C et 50% à 90% humidité pour coffret ou armoire - fixation sur rail
Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 150W - sans thermostat - débit 13m³/h
Accessoire pour montage porte interne dans coffret Atlantic métal
Jeu de 2 montants profilés pour rail Lina 25 , ou plaque Lina 12,5 et Lina 25 - pour armoire 1800x1684mm
Eclairage LED avec prise et détecteur de présence coffret Atlantic et Marina et armoires Altis larg 600mm mini
Eclairage LED avec interrupteur pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini
Jeu de 2 pattes pour fixation de l'éclairage dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis
Plaque de montage DPX³160 ou Vistop 160A dans tous coffrets Atlantic ou Marina largeur 600mm
Plaque de montage DPX³160 , DPX³250 ou Vistop 160A dans tous coffrets Atlantic ou Marina largeur 800mm
Insert M8 pour fixation coffret Marina hauteur 400mm minimum par l'arrière avec tige filetée
Clips-écrou pour vis M4 pour plaques perforées Lina 25
Clips-écrou pour vis M5 pour plaques perforées Lina 25
Clips-écrou pour vis M6 pour plaques perforées Lina 25
Ecrou cage M4 pour fixation apparaillage - montage sur perforation carrée 8,3x8,3mm
Ecrou cage M5 pour fixation apparaillage - montage sur perforation carrée 8,3x8,3mm
Ecrou cage M6 pour fixation apparaillage - montage sur perforation carrée 8,3x8,3mm