-
Nombre de ventilateurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Mode de pose
-
Ventilateur de circulation
-
Mode de pose
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre incorporé
-
Avec filtre incorporé
-
Ventilateur de toit
-
Avec filtre
-
Avec filtre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Encastrement mural
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Diamètre
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
Type de tension
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 150x150mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 250x250mm
Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - Ø40,5mm - RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034850 et 034834 - IP54 conservé - RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034851, 034852 et 034835 - IP54 conservé - RAL7035
Réhausse pour ventilateurs références 034853, 034854 et 034836 - IP54 conservé - RAL7035
Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur de toit avec moteur débit 1000m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique
Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 120m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 240m³/h avec filtre et 450m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Ventilateur avec ouïe plastique débit 550m³/h avec filtre et 1200m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 138x138mm
Ouïe d'aération plastique avec filtre G3 IP54 - RAL7035 - 325x325mm
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 15mm
Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 30,5mm