-
Type d'adaptateur de barre profilée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Forme de trou
-
Forme de trou
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de fixation
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
Rail LINA 25 - pour coffret hauteur 15 mm x largeur 300 x longueur 243 mm
Adaptateur pour montage sur rail asymétrique d'un appareil à fixation pour rail symétrique - largeur 17mm
Fixoméga pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm - longueur 243mm
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm - longueur 343mm
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 500mm - longueur 443mm
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 600mm - longueur 543mm
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 800mm - longueur 743mm
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1000mm - longueur 943mm
Rail symétrique Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 1200mm - longueur 1143mm
Rail DIN asymétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m