Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Culot
-
Modèle
-
Longueur totale
-
Longueur totale
-
Krypton
-
Antichoc
-
Adapté à un four
-
Avec vide
-
Protection contre les éclats
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Couleur
Legrand
Pièce détachée
REF. 060926
Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
4
Legrand
BAES
REF. 060928
Ampoule culot E10 12V - 0,25A 3W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
4
Legrand
Pièce détachée
REF. 060929
Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797
4
Legrand
Pièce détachée
REF. 060933
Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552
4
Legrand
Pièce détachée
REF. 060931
Ampoule culot E10 3,6V 1A 3,6W pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité 062525 et 062526
4