-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Signification du pictogramme
-
Transparent
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Bilatéral
-
Diamètre
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Tournevis avec douille à empreinte antivandale compatible avec les références 062692 et 062699
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond
Sachet de 4 vis antivandales pour blocs autonomes et luminaire pour souce centralisée IP66
X-light 180 IP66 boîtier étanche pour gamme U22rect
X-light 180 porte-plaque vertical pour étiquette d'évacuation u22rect et u22round
Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI Adressable
Accessoire de suspension URA ONE - aluminium
Grille standard IK10-20J pour BAES, LSC et BAEH à LEDs IP43 et IP66
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC IP66
BAES diffuseur double face
Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot
Interface pour blocs SATI Adressable
Répéteur pour extension du système de contrôle SATI Adressable au-delà de 250 blocs
Coffret encastré étanche IP65 - pour URA21
Accessoire pour le montage de drapeaux URA ONE - blanc
Accessoire de montage pour drapeau URA ONE - aluminium
Accessoire de suspension URA ONE - blanc
Plaque d'encastrement URA ONE - pour plaque de signalisation verticale Réf. 6 616 64
Accessoire d'encastrement X-light 180 pour la gamme internationale U22rect
Kit de suspension pour déporter les blocs d'éclairage IP43 du plafond
Cadre d'encastrement URA ONE - Pour installation en faux plafond et cloisons en plâtre - Couleur blanc
Cadre d'encastrement URA ONE - Pour installation dans les faux plafonds et cloisons en plâtre - Couleur aluminium