-
Tension primaire
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Tension primaire
-
Volume
-
Volume
-
Volume
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Sans fil
-
Type de courant
-
Type de courant
-
Tension secondaire 1
-
Classe de qualité matériau boîtier/corps
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Tension secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 1
-
Longueur
-
Longueur
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Intensité de courant secondaire 2
-
Longueur
-
Courant de sortie max.
-
Montage apparent
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Puissance de sortie max.
-
Largeur en nombre de modules
-
Puissance de sortie max.
-
Puissance de sortie max.
-
Puissance de sortie max.
-
Consommation d'électricité
-
Mode de pose
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Batterie incorporée
-
Consommation d'électricité
-
Consommation d'électricité
-
Puissance dissipée max.
-
Type de transformateur
-
Type de tonalité
-
Protection de la surface du boîtier
-
Type de transformateur
-
Protection de la surface du boîtier
-
Transfo incorporé
-
Transfo incorporé
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Montage encastré
-
Adapté à un montage sur rail
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Protection contre les températures
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Couleur du boîtier/corps
-
Couleur du boîtier/corps
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Réglage du volume sonore
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
Living now avertisseur 230V 8VA - 1 module
Transformateur encastrable pour Sonnette Vidéo Netatmo référence NDB-PRO
Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc
Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 230V~ à 50Hz ou 60Hz et 25mA de consommation - blanc
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 24VA
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA
Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc