-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de platines de rue
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Avec secret de conversation
-
Couleur du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Matériau de la platine de rue
-
Avec fonction mémoire
-
Avec fonction mémoire
-
Couleur de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Nombre max. de platines de rue
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Nombre de boutons d'appel
-
Mains libres
-
Avec fonction jour/nuit
-
Avec fonction jour/nuit
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Caméra ajustable manuellement
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Convient les personnes en situation de handicap
-
Convient les personnes en situation de handicap
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
Unité intérieure EASYKIT Essential mains libres avec écran 7" finition blanche avec alimentation standard din incluse
Unité intérieure mains libres EASYKIT Plus avec écran 7" finition noire effet miroir avec alimentation standard din incluse
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces noir avec assistant vocal Alexa et platine de rue Linea3000 - noir
Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie
Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges et boucle inductive Blanc
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire