Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau des boutons d'appel
-
Matériau des boutons d'appel
-
Matériau
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Matériau de la façade
-
Matériau de la façade
-
Hauteur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Objet connecté
Bticino
Linea 3000
REF. BT343071
Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise
4
Bticino
Linea 3000
REF. BT343081
Platine de rue Linea 3000 vidéo sans controle d'accès - grise
4
Bticino
Linea 3000
REF. BT343091
Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - grise
4
Bticino
Linea 3000
REF. BT343072
Facade de remplacement pour platine de rue audio Linea 3000 grise
4
Bticino
Linea 3000
REF. BT343082
Facade de remplacement pour platine de rue video Linea 3000 grise
4
Bticino
Linea 3000
REF. BT343093
Platine de rue Linea 3000 vidéo avec controle d'accès - noire
4