-
Avec vidéo
-
Fonction
-
Type de communication
-
Type de communication
-
Matériau
-
Type de système
-
Fonction d'appel simple
-
Avec secret de conversation
-
Avec secret de conversation
-
Nombre de canaux
-
Fonction d'appel groupé
-
Modèle
-
Fonction d'appel général
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Bouton de lumière/d'ouverture de porte
-
Avec fonction mémoire
-
Avec fonction mémoire
-
Technique d'installation
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Voyant de fonctionnement
-
Voyant de fonctionnement
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Ouvre-porte automatique
-
Mains libres
-
Arrêt automatique d'appel
-
Réglage de la tonalité d'appel
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Avec écran tactile
-
Avec écran tactile
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Durée des mises à jour logicielles (années)
Poste intérieur mains libres supplémentaire 7” EASYKIT Essential écran finition blanc pour installation DIN
Poste intérieur supplémentaire mains libres EASYKIT Plus écran 7” finition noire effet miroir pour installation DIN
Poste intérieur mains libres supplémentaire avec écran 7" EASYKIT Essential finition blanc avec alimentation enfichable (EU)
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
Poste intérieur connecté noir Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
Poste intérieur supplémentaire pour kit portier CK2 audio référence 364211
Poste intérieur Sprint L2
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière
Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné
Poste intérieur audio Classe 100 mains libres
Câble de raccordement RJ45 pour écran connecté Classe 300EOS with Netatmo