-
Largeur de bande
-
Composition
-
Largeur de bande
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Taux de transmission max.
-
Taux de transmission max.
-
Composition
-
Adapté à une prise BNC
-
Type de connecteur
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Bande de fréquences
-
Bande de fréquences
-
Plage de dénudage section transversale
-
Adapté à une prise D-Sub
-
Type
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Encastrement de canal
-
Insert de contact sans contact
-
Epaisseur de bande
-
Montage mural
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Géré
-
Bague de support
-
Pièce détachée
-
Encastrement de canal
-
Adapté à une prise de compression F
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Crantage
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Protocole radio
-
Protocole radio
-
Adapté à une prise F
-
Fluorescent
-
Catégorie
-
Résistance min. à la traction
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Résistance min. à la traction
-
Catégorie
-
Cryptage
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Profondeur d'encoche ajustable
-
Adapté à LSA-Plus
-
Outil spécial requis
-
Direction de sortie
-
Outil spécial requis
-
Degré de pollution
-
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
-
Longueur
-
Section longitudinale
-
Adapté à une prise RJ
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Matériau de l'insert de connecteur
-
Modèle
-
Température de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
-
Douille de protection contre le ployage
-
Température de montage
-
Forme ronde
-
Adapté à un connecteur de courant faible
-
Modèle
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Protection du levier d'arrêt
-
Mode de pose
-
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
-
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
-
Coupe en spirale
-
Adapté à une prise ST
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Détectable
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Fermeture à bande
-
Fermeture à bande
-
Avec impression
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Adapté à un conducteur massif
-
Couteaux interchangeables
-
Adapté à une prise SC
-
Adapté à une prise SMA
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Type de câble
-
Avec éclairage
-
Plaque centrale
-
Adapté à une prise LC
-
Avec zone de texte
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Couleur de gaine
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Adapté à une prise MT-RJ
-
Type de fixation
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Serre cable
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Avec cliquet de sécurité
-
Type d'impression
-
Plage AWG
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Avec dispositif de coupe
-
Sécurité VPN
-
Construction de câbles
-
Avec fonction de dénudage
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Avec protection des fils
-
Raccordement pour antenne externe
-
Dimension AWG
-
Montage encastré
-
Pare-feu
-
Fonction bridge
-
Montage encastré
-
Brochage
-
Avec cadre de recouvrement
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Nombre de ports POF 100 Mbit/s
-
Nombre d'AP supportés
-
Nombre d'AP supportés
-
Champ d'inscription
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Ethernet
-
Fonction de répétition
-
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s
-
Fermeture amovible
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Power over Ethernet
-
Nombre d'utilisateurs
-
Homologation VG
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Homologation MIL
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Finition des contacts
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Encastré
-
Domino
-
Catégorie de surtension
-
Adapté à un montage au plafond
-
Blindé
-
Blindé
-
Adaptateur de prise
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Température ambiante
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
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
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
Plastron Keystone pour 2 connecteurs RJ45 Linkeo C
Doubleur saillie de RJ45 à télévision et réseau informatique ou téléphone
Kit de protection pour câbles avec fiche référence 053300 et embase référence 053301
Embase encastrée de protection IP66/67 pour câbles RJ45
Fiche de protection IP66/67 pour câbles RJ45
Doubleur RJ45 informatique/téléphone - saillie blanc
Doubleur RJ45 téléphone L1/L2 - saillie blanc
Doubleur RJ45 téléphone/téléphone - saillie blanc
Doubleur RJ45 réseau informatique/réseau informatique - saillie blanc
Prolongateur de câble catégorie 6 FTP
Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil
Prolongateur de câble catégorie 6 UTP
Prolongateur de câble catégorie 6A STP
Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
Cordon RJ45 catégorie5e UTP PVC - 3m rose clair
Fiche RJ45 catégorie 6 UTP à sertir pour câble rond
Fiche RJ45 catégorie 6 FTP à sertir pour câble rond
Fiche RJ12 6 contacts largeur 9,65mm pour câble rond
Fiche RJ45 catégorie 5e 8 contacts largeur 11,7mm pour câble rond
Fiche RJ45 catégorie 5e 9 contacts largeur 11,7mm pour câble rond
Manchon noir pour fiches RJ45 pour câble rond
Manchon blanc pour fiches RJ45 pour câble rond
Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect
Boîte de distribution de zone 12 ports LCS³ à équiper