-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de conducteur
-
Connecteur raccordement 1
-
Type de conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de connecteurs raccordement 1
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Type de fibre
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Connecteur raccordement 2
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Nombre de connecteurs raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Largeur de conduite approx.
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Largeur de conduite approx.
-
Croisé
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Type de câble connecteur raccordement 2
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Protection du levier d'arrêt
-
Hauteur de conduite approx.
-
Connexion version APC 1
-
Résistant aux UV
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 2
-
Matériau de la gaine
-
Matériau de la gaine
-
Type de câble
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Serre cable
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Serre cable
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Câble sans métal
-
Câble sans métal
-
Construction de câbles
-
Géométrie du câble
-
Avec œillet
-
Dimension AWG
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Brochage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Ignifugé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-25
-
Maintien de fonction selon EN 50200
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Résistant aux produits chimiques
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Insufflable
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
-
Type de grade de communication
Cordon optique OM4 multimode polarité réversible LCS³ duplex Uniboot LC/LC - 10mètres
Cordon RJ45 catégorie5e FTP PVC - 5m marron clair
Cordon RJ45 catégorie6 UTP PVC - 1,5m bleu clair
Câble fibre optique LCS³ OS2 monomode 9/125µm 24 fibres intérieur/extérieur Euroclasse Cca - gaine aqua LSOH
Câble optique OM3 multimode à structure libre LCS³ pour extérieur 24 fibres
Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 4 fibres - longueur 2000m
Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 8 fibres - longueur 2000m
Câble optique OM4 multimodes à structure libre LCS³ pour extérieur 12 fibres - longueur 2000m
Câble optique OM3 multimode à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 6 fibres
Câble optique OM3 multimode à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 12 fibres
Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur 6 fibres
Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour extérieur 12 fibres
Câble optique OM3 multimode à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 24 fibres
Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour extérieur 6 fibres
Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 12 fibres
Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur 24 fibres
Câble optique OM3 multimode à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur 24 fibres
Câble optique OM4 multimodes à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 6 fibres - longueur 500m
Câble optique OM4 multimodes à structure serrée LCS³ pour intérieur ou extérieur 6 fibres - longueur 1000m