Aller au contenu principal
Logo print

Comment relier une installation à la terre ? | Legrand Bénin

Comment relier une installation à la terre ?

Étape obligatoire de toute installation électrique, la mise à la terre va de paire avec la protection différentielle pour assurer la sécurité des personnes en permettant l’écoulement des courants de fuite ou de défaut jusqu'à la terre. On vous explique comment procéder !

 

Quels sont les éléments à relier à la terre ? 

• Les masses métalliques accessibles des appareils.
• Les broches de terre des prises de courant.
• Les structures métalliques des bâtiments : huisseries, charpentes métalliques, etc.
• Les éléments métalliques des salles d'eau, des piscines et, en règle générale, les éléments métalliques de tous les équipements situés à l'extérieur ou directement en contact avec un liquide conducteur.
 

Prise de terre : La solution de sécurité indispensable

La prise de terre est le dispositif qui permet d’écouler les courants de fuite ou de défaut vers la terre.

La qualité d'une prise de terre dépend :

- de la nature (plus ou moins conductrice) du sol,

- du taux d'humidité du sol et de la température,

- de ses dimensions et de sa forme.

 

Comment réaliser une prise de terre ?

Deux principes sont possibles pour réaliser une prise de terre : avec un piquet de terre ou en boucle à fond de fouille.

 

relier-installation-terre

 

 

À noter !

• Une prise de terre réalisée dans un sol argileux et humide sera de meilleure qualité que celle placée dans un sol sablonneux et sec.
• Une prise de terre réalisée en boucle à fond de fouille aura une meilleure valeur qu'un simple piquet enfoncé dans le sol.
• La mesure de la résistance de terre n'est envisageable que par un professionnel, lui seul peut assurer de la qualité de la prise de terre.
• La continuité du circuit de terre doit être assurée, de la carcasse de l'appareil jusqu'au piquet de terre :
 
relier-installation-terre

 

 

Bon à savoir

À titre indicatif, voici pour un logement les valeurs limites du dispositif différentiel à utiliser suivant la qualité de la terre.

Plus la résistance de la terre est élevée, plus le différentiel devra avoir une sensibilité élevée (10 mA : forte sensibilité, 650 mA : faible sensibilité). Tous les dispositifs différentiels Legrand ont une sensibilité de 30 mA, cela leur permet d’être efficaces même pour des terres de mauvaise qualité.

 

relier-installation-terre

 

 

Schéma de mise à la terre d’une installation électrique

 

relier-installation-terre