Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé câble-plage viking 3 avec pas 55mm
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail asymétrique avec raccordement maximum 35mm² et pas 26mm
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail asymétrique avec raccordement maximum 70mm² et pas 34mm
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail asymétrique avec raccordement maximum 120mm² et pas 34mm
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail asymétrique avec raccordement maximum 240mm² et pas 46mm
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail symétrique avec raccordement maximum 35mm² et pas 26mm
Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail symétrique avec raccordement maximum 70mm² et pas 34mm
Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,5 à 2,5mm² - mallette avec embouts
Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 10mm² à 50mm² - mallette avec embouts
Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 6mm automatique
Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 8mm
Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm
Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 12mm
Prolongateur avec couvercle - 3x2P+T extension - standard allemand - IP 44
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie droite avec étiquette avec Gencod - blanc
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec étiquette avec Gencod - blanc
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod
Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - blanc
Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble 360° - noir