Guides cordons pour panneaux de brassage droits et en angle LCS³
Kit de 200 bagues couleurs clipsables pour repérage des cordons RJ45 LCS³
Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,5 à 2,5mm² - mallette avec embouts
Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 10mm² à 50mm² - mallette avec embouts
Tige de solidarisation pour 3 blocs de jonction sectionnables à vis ou ressort viking 3
Borne connexion sans vis Nylbloc auto grise pour 2 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~
Borne connexion sans vis Nylbloc auto orange pour 3 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~
Borne connexion sans vis Nylbloc auto bleue pour 5 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~
Borne connexion sans vis Nylbloc auto grise pour 8 fils avec intensité maximum 24A et tension d'isolement 450V~
Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A
Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 35mm² et intensité nominale 125A
Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 70mm² et intensité nominale 192A
Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 150mm² et intensité nominale 309A
Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 240mm² et intensité nominale 415A
Grille de dérivation IP30 IK07 5P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A
Grille de dérivation IP30 IK07 5P pour câble cuivre section 35mm² et intensité nominale 125A
Grille de dérivation IP30 IK07 5P pour câble cuivre section 70mm² et intensité nominale 192A
Plot de dérivation pour câble cuivre section 150mm² et intensité nominale 309A
Plot de dérivation pour câble cuivre section 240mm² et intensité nominale 415A
Plot de dérivation pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A
Plot de dérivation pour câble cuivre section 35mm² et intensité nominale 125A
Plot de dérivation pour câble cuivre section 70mm² et intensité nominale 192A
Embase à cheville grise RAL7035 pour perçage Ø8mm
Embase grise RAL7035 fixable par cloueur Pulsa 700E ou par vis Ø4mm