Baladeuse domestique 230V 100W à panier métal IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Multiprise blanche support tablette 3 prises 2 ports USB Type A 2.4A câble PVC noir 1,5M
Multiprise à clipser pour bureau 4 prises 2 ports USB câble 1,5m
Attache Fixfor câble rond 4 mm gris RAL 7035 - pointe 20 mm
Attache Fixfor câble rond 3 mm blanc - pointe longueur 20 mm
Attache Fixfor câble rond 4 mm blanc - pointe longueur 20 mm
Attache Fixfor câble rond 12mm blanc - pointe longueur 30 mm
Biplite caoutchouc à capuchon IP44 Schuko
Boîte Batibox béton pour prise 20A et 32A 1 poste Ø85 fixation à vis
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 100x80x36mm pour bornes 6mm² , 10mm² et 16mm²
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²
Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 76x66x33mm pour bornes 6mm² et 10mm²
Pince SP pour collier Colson
Pince automatique Colson pour coupure et serrage en 1 seule action
Boîte Modul'up BBC pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - vieil or
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - blanc
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - noir
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - blanc
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - vieil or