-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Largeur du couvercle 2
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Symétrique
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
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
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Angle plat pour moulure DLP-S 24x14mm
Angle plat pour moulure DLP-S 40x16mm
Angle plat pour moulure DLP-S 40x40mm
Angle plat pour moulure DLP-S 32x16mm
Angle plat pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
Angle plat pour moulure DLP-S 50x20mm 3 compartiments
Angle extérieur pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
Raccord pour angle rentrant - Plinthe 80x20
Fermeture IP55 pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A , 250A ou 315A
Fermeture IP55 pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A à 1000A
Fermeture IP40 pour canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A ou 250A ou 315A
Fermeture IP40 pour canalisation électrique préfabriquée MR data center 400A à 1000A
Obturateur de prise pour mini canalisation MS - IP55
Couvercle de joint flexible pour mini canalisation MS - IP55
Embout pour mini canalisation MS
Voie de câble PVC avec couvercle pour canalisation d'éclairage LBplus - 3 mètres
Contact mobile 16A pour canalisation d'éclairage Lbplus
Kit pour codage des connecteurs pour canalisation d'éclairage LBplus
Kit coupe-feu externe pour mini canalisation MS