Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 50 millimètres
Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 63 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 16 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 20 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 25 mm
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 32 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 40 millimètres
Lina 25 colle
Goulotte de panneau gris à fente ouverte en PVC Transcab 15 mm x 25 mm x 2 m de longueur
Goulotte de panneau gris à fente ouverte en PVC Transcab 15 mm x 40 mm x 2 m de longueur
Goulotte de panneau gris à fente ouverte en PVC Transcab 25 mm x 25 mm x 2 m de longueur
Double interrupteur 10A Appareillage Saillie composable avec bornes à vis - blanc
Double interrupteur 10A Appareillage saillie complet - blanc
Interrupteur 10A Appareillage Saillie composable - blanc
Interrupteur 10A Appareillage saillie - blanc
Colonnette 2 compartiments 2 faces à clipage direct. En Aluminium. 0,30m
Colonnette 2 compartiments 2 faces à clipage direct. En Aluminium. 0,68m