-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Charnière intérieure
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Manette
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Forme de trou
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Magnétique
-
Perforé
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Contenu
-
Taille de filetage (métrique)
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Estampages
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
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec prise
Empreinte double barre pour portes métal ou vitrées XL³800 et XL³400
Visserie pour jumelage de structure pour XL³6300 et XL³4000
Fixation des inverseurs de sources pour 2 DPX250 en position verticale dans XL³4000
Platine et plastron DPX³ 160 pour coffrets XL³S 160 - 24M
Platine et plastron DPX³ 160 pour coffrets XL³S 160 - 36M
Fixation des inverseurs de sources pour 2 DPX³1600 fixes en position horizontale dans XL³4000
Fixation des inverseurs de sources pour 2 DPX³1600 débrochables en position horizontale dans XL³4000
Dispositif de fixation réglable pour 1 à 3 DPX³630 fixe en position verticale dans XL³4000 - 24 modules
Joint de protection pour découpes sur platine pour XL³800 et XL³400 - longueur 10m découpable
Kit d'étanchéité IP55 longueur 2x10m en cas de jumelage pour armoire XL³4000 ou coffret XL³800
Jeu de 2 supports de fixation isolant pour réalisation d'une terre isolée dans XL³800 et XL³400
Jeu de 4 pattes de fixation murale plastique pour coffret XL³400 et XL³160 isolant
Jeu de 2 supports de fixation pour goulotte Lina 25 dans XL³400
Entretoise pour surélévation du toit XL³4000
Patte de fixation Lina 25 pour coffret XL³S 160
Kit fixation cloison creuse pour coffret XL³S 160 encastré
Jeu de 2 anneaux de levage pour coffret et armoire XL³800
Jeu de 4Anneaux de levage pour XL³6300 et XL³4000
Jeu de 4 pattes de fix. murale