-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Perforé
-
Perforé
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
-
Sans halogène
Platine pour 1 à 3 DPX³630 fixe avec différentiel en position verticale dans XL³800 - 36 modules
Platine de montage pour 1 DPX³250 fixe en inverseur de sources en position verticale dans XL³4000
Dispositif de fixation pour DPX³630 en position verticale dans gaine à câbles XL³800
Platine de montage pour 1 DPX³160 extractible en inverseur de sources en position verticale dans XL³4000
Platine de montage pour 1 DPX³250 extractible en inverseur de sources en position verticale dans XL³4000
Platine pleine réglable pour XL³4000 - largeur 850mm et hauteur 100mm
Platine réglable pour 1 DPX³1600 fixe prises arrière en position horizontale dans XL³4000
Platine de montage pour 1 DPX³160 fixe en position verticale dans XL³4000
Platine de montage pour 1 DPX³160 extractible en position verticale dans XL³4000
Platine de montage pour 1 DPX³250 fixe en position verticale dans XL³4000
Platine de montage pour 1 DPX³250 extractible en position verticale dans XL³4000
Platine de montage pour DPX³630 fixe en position verticale dans XL³4000
Platine de montage pour DPX³630 fixe avec différentiel en position verticale dans XL³4000
Platine réglable pour 1 DPX³630 fixe en position horizontale dans XL³4000 - 24 modules
Platine réglable pour DPX³630 extractible ou débrochable en position horizontale dans XL³4000
XL³ platine pr 4 SPX 000/00 vertical - 125A/160A
XL³ platine pr 2 SPX1 vertical - 250A
XL³ platine pr 1 SPX2 vertical - 400A
XL³ platine pr 1 SPX3 vertical - 630A