-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
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
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Porte vitrée pour armoire XL³800 largeur 910mm et hauteur 1550mm
Porte vitrée pour armoire XL³800 largeur 910mm et hauteur 1950mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1095mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1295mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1595mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 700mm hauteur 1995mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 950mm hauteur 1095mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 950mm hauteur 1295mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 950mm hauteur 1595mm
Porte métal pour coffret XL³800 largeur 950mm hauteur 1995mm
Porte vitrée 1000x600 IP55
Porte vitrée 1200x600 IP55
Porte vitrée 1400x600 IP55
Porte vitrée 1800x600 IP55
Porte vitrée 1000x850 IP55
Porte vitrée 1200x850 IP55
Porte vitrée 1400x850 IP55
Porte vitrée 1800x850 IP55
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1200mm
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1500mm ou 1600mm
Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1900mm
Porte galbée vitrée h 1200 pour coffrets XL³ 400
Porte galbée vitrée h 1500 pour coffrets XL³ 400
Porte galbée vitrée h 1900 pour coffrets XL³ 400