-
Finition de poignée
-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Largeur du canal d'allège
-
Diamètre nominal
-
Diamètre nominal
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant nominal
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Accessoire
-
Manette
-
Courant nominal
-
Type de couverture
-
Direction du codage
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Inscription
-
Inscription
-
Insert pour presse-étoupe
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau du boîtier/corps
-
Dimension de trame
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de porte
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Nombre câbles
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Magnétique
-
Fluorescent
-
Forme
-
Zone d'étanchéité
-
Perforé
-
Zone d'étanchéité
-
Zone d'étanchéité
-
Zone d'étanchéité
-
Zone d'étanchéité
-
Zone d'étanchéité
-
Avec serrure
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Longueur
-
Pour épaisseur de paroi
-
Adapté à un conducteur massif
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Mode de pose
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Profondeur intérieure
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Entrée de câble
-
Nombre de sorties
-
Technique de rétrécissement
-
Section de conducteur, entrée
-
Serre cable
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Section de conducteur, sortie
-
Feuille de protection
-
Pour subdivision intérieure forme 2a
-
Auto-adhésif
-
Pour subdivision intérieure forme 2b
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Borne de mise à la terre
-
Pour subdivision intérieure forme 3a
-
Protégé contre les contacts
-
Borne à conducteur neutre
-
Pour subdivision intérieure forme 3b
-
Rail DIN
-
Finition de la surface
-
Pour subdivision intérieure forme 4a
-
Pour subdivision intérieure forme 4b
-
Etanche au gaz
-
Avec entrée de câble
-
Possibilité de montage en saillie
-
Etanche à l’eau
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Ininflammable
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
Platine + disjoncteur de branchement 60
Cloison de séparation horizontale pour coffret encastré 18 modules
Kit de plombage jeu de 2 cache-vis plombable pour coffret et cache-bornes
Embout de rechange Plexo 32A - accessoire
Embout passe-câbles pour câbles diamètre 25 à 38 mm - pour boîtiers industriels plastiques grande profondeur
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 2 rangées ou réhausse - Classe II
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 3 rangées ou réhausse - Classe II
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 18 modules 4 rangées ou réhausse - Classe II
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée ou réhausse
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées ou réhausse
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées ou réhausse
Plaque de fond pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées ou réhausse
Kit de fixation cloisons sèches pour bac d'encastrement GTL
Support isolant pour écrans protège-bornes enclipsage sur rail symétrique
Griffe largeur 10mm pour vis M4 pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique
Platine pour disjoncteur de branchement seul pour DRIVIA 13 et 18 - 225x250x45mm
Platine perforée pour coffret encastré 18 modules
Serrure à clé n° 850 pour porte coffrets 8 à 9 modules
Plastron plein pour coffret encastré 18 modules
Practibox S bornier de terre supplément. pour coffrets practibox s
Bornier de répartition nu à visser terre - 5 trous - longueur 40mm
Bornier de répartition nu à visser terre - 9 trous - longueur 64mm