Serrure de verrouillage à 1 clé étoile pour DPX³630 et DPX250 motorisé ou à commande rotative débrochable
Serrure de verrouillage à 1 clé plate pour DPX³630 et DPX250 motorisé ou à commande rotative débrochable
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 10 A - 10 mA - Type A - N gauche
Serrure de verrouillage à 2 clés étoile pour DPX³1600 motorisé ou à commande rotative débrochable
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 6 A - 10 mA - Type A - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 16 A - 10 mA - A type - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 20 A - 10 mA - Type A - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 25 A - 10 mA - Type A - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 32 A - 10 mA - Type A - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 6 A - 30 mA - A type - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 10 A - 30 mA - A type - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 16 A - 30 mA - A type - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 20 A - 30 mA - Type A - N gauche
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 25 A - 30 mA - Type A - N gauche
Serrure de verrouillage à 2 clés plates pour DPX³1600 motorisé ou à commande rotative débrochable
Disjoncteur différentiel avec surchage - DX³ 6000 - 6 kA - 1P+N 230 V - 32 A - 30 mA - Type A - N gauche
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ - 40A - 1 module
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P - 40A
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P - 63A
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ - 16A - 1 module
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ - 20A - 1 module
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ - 32A - 1 module
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 1P 250V~ - 63A - 1 module
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P - 32A