Hublot noir antivandale à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON-OFF et douille E27 à équiper
Hublot noir antivandale avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper
Hublot blanc antivandale à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON-OFF et douille E27 à équiper
Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 2 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 2 à détection HF avec douille E27 à équiper
Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
Applique IP44 LED Prismaline avec interrupteur tactile avec LED 700lm
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline avec interrupteur à équiper de tube S19
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline avec prise rasoir à équiper de tube S19
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline avec interrupteur et prise rasoir à équiper de tube S19
Applique standard 470mm IP21 et IK04 Prismaline avec prise 2P+T à équiper de tube S19
Applique standard 470mm IP21 et IK04 Prismaline avec interrupteur et prise 2P+T à équiper de tube S19
Grille de protection métallique pour hublots références 060482 et 060483
Douille bout de câble culot B22 sans bague avec serre-câbles 2A 100W
Douille DCL compacte E27 livrée avec fiche référence 060134
Douille patère Plexo culot E27 - gris
Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort
Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Plastron Mosaic 2 modules avec porte-repère transparent pour 1 connecteur Infra+ - blanc
Couronne de - blanche clipsable pour hublot rond Koro
Grille de protection métallique pour hublots références 060476 et 060477
Hublot étanche rond E27 - classe II - IP 44 - IK 07 - avec diffuseur en polycarbonate