Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 1000x600mm - plastique
Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 1000x800mm - plastique
Montants isolants pour chassis à composer pour tous coffrets Atlantic et Marina 1200x800mm - plastique
Montants pour chassis à composer pour coffret Marina 700x500mm - métal
Montants pour chassis à composer pour coffret Marina 800x600mm - métal
Montants pour chassis à composer pour coffret Marina 800x800mm - métal
Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 160kVA
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO20 anthracite RAL7012
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO20 blanc RAL9003
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage ISO20 gris RAL7040
Presse-étoupe plastique avec joint de surface étanche IP68 filetage PG16 gris RAL7040
Arrêt de porte pour armoire Altis - fixation directe sur le bâti
Réhausse de toit IP12B pour armoire Altis assemblable - hauteur 13mm
Plaque protection DCX-M 200A à 400A - plaque arrière
Plaque protection DCX-M 630A à 800A - plaque arrière
Plaque protection DCX-M 1000A à 1250A - plaque arrière
Alvéole de mesure pour fiche Ø4mm pour bloc de jonction à vis ou ressort viking 3 pas 5mm à 8mm
Alvéole de mesure pour fiche Ø2mm pour bloc de jonction à vis viking 3 pas 10mm
Alvéole de mesure pour fiche Ø4mm pour bloc de jonction à vis viking 3 pas 12mm et 15mm
Alvéole de mesure pour fiche Ø4mm pour bloc de jonction de mesure sectionnable à vis viking 3 référence 037192
Poignée de manipulation pour cartouche à couteau toute taille
Relais temporisé modulaire retardé à la fermeture - 1 module
Relais temporisé modulaire retardé à l'ouverture - 1 module
Relais temporisé modulaire clignotant - 1 module