Plaque partielle Lina 25 pour armoire Altis H. 1400 x larg. 600 mm
Plaque partielle Lina 25 pour armoire Altis H. 1400 x larg. 800 mm
Plaque pleine pour armoires Altis larg. 800 mm - H. 1400 mm
Plaque intermédiaire - pour armoire Altis assemblable Haut. 1400 mm
Plaque à balais d'étanchéité - pour armoire métal Altis larg. 600 x prof. 300 mm
Plaque à balais d'étanchéité - pour armoire métal Altis larg. 800 x prof. 300 mm
Plaque à balais d'étanchéité - pour armoire métal Altis larg. 1000 x prof. 300mm
Plaque à joints mousse - pour armoire métal Altis larg. 600 x prof. 300 mm
Plaque à joints mousse - pour armoire métal Altis larg. 800 x prof. 300 mm
Plaque à joints mousse - pour armoire métal Altis larg. 1000 x prof. 300 mm
Plaque Cabstop - pour armoire métal Altis larg. 600 x prof. 300 mm
Plaque Cabstop - pour armoire métal Altis larg. 800 x prof. 300 mm
Plaque Cabstop - pour armoire métal Altis larg. 1000 x prof. 300 mm
Armoire Altis monobloc 1600x800x300mm - 1 porte
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1600x1000x300 mm
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1600x1200x300 mm
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1800x800x300 mm
Armoire Altis monobloc métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 2000x800x300 mm
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1400x600x600 mm
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1400x800x600 mm
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 1600x600x600 mm
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 2200x600x600 mm
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 2200x800x600 mm
Armoire Altis assemblable métal - IP55 IK10 - RAL 7035 - 2200x1200x600 mm