-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de conducteur
-
Connecteur raccordement 1
-
Type de conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de connecteurs raccordement 1
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Type de fibre
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Connecteur raccordement 2
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Nombre de connecteurs raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Largeur de conduite approx.
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Largeur de conduite approx.
-
Croisé
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Type de câble connecteur raccordement 2
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Protection du levier d'arrêt
-
Hauteur de conduite approx.
-
Connexion version APC 1
-
Résistant aux UV
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 2
-
Matériau de la gaine
-
Matériau de la gaine
-
Type de câble
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Serre cable
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Serre cable
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Câble sans métal
-
Câble sans métal
-
Construction de câbles
-
Géométrie du câble
-
Avec œillet
-
Dimension AWG
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Brochage
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Ignifugé
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-25
-
Maintien de fonction selon EN 50200
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Résistant aux produits chimiques
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Insufflable
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
-
Type de grade de communication
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12SC-12SC longueur 140mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12SC-12SC longueur 160mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12SC-12SC longueur 180mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12SC-12SC longueur 200mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 10mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 20mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 30mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 40mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 50mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 60mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 70mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 80mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 90mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 100mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 120mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 140mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 160mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 180mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6LC-6LC longueur 200mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12LC-12LC longueur 10mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12LC-12LC longueur 20mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12LC-12LC longueur 30mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12LC-12LC longueur 40mètres
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 12LC-12LC longueur 50mètres