Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
Stick batterie NI-CD 4XCS 1.5AH /C
Stick batterie NI-MH 4XCS 2AH /C
Stick batterie NI-CD 3XCS 1.6AH /C
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
Batterie Ni-Mh 1,2V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
Batterie Ni-Mh 6V 1,1 Ah pour maintenance BAES Adressable et SATI Connecté
Gâche électrique à émission de tension 12V~ ou 12V= 6W 500mA pour ouverture à droite ou à gauche
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage ON
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage PUL
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage SLA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante et flèche descendante
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M
Malette avec cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage lettres et symboles
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 4 modules
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 6 modules
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 9 modules
Pince coupante VDI
Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³
Obturateur de ports pour panneaux de brassage droits et en angle LCS³
Cassette obturatrice pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³