BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable
BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMa équipé d'un diffuseur lumineux
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAASL typeMaMe équipé d'un diffuseur lumineux
Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07
Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07
Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 4 boucles IP30 IK07
Détecteur magnétique ouverture de porte encastré pour dispositif d'errance sécurisée
Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
Détecteur de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic
Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie
Déclencheur Manuel DM conventionnel double contact pour équipement d’alarme incendie
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
Boîtier de commande manuelle BCM pour SDAD