Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø40mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm - gris RAL7035
Raccord rapide tube vers tube Ø40mm et longueur 680mm
Cintre acier zingué Ø16mm avec rayon de courbure 140mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm et rayon 125mm - gris RAL7035
Cintre acier zingué Ø20mm avec rayon de courbure 140mm
Coude équerre 90° IP40 Ø25mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø50mm et rayon 210mm - gris RAL7035
Cintre acier zingué Ø25mm avec rayon de courbure 175mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø40mm et rayon 160mm - gris RAL7035
Raccord rapide tube vers tube Ø32mm et longueur 550mm
Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - sable RAL1015
Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - sable RAL1015
Coude équerre 90° IP40 Ø16mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø16mm de longueur 200mm - gris RAL7035
Cintre acier inoxydable Ø50mm avec rayon de courbure 370mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm - sable RAL1015
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm - sable RAL1015
Cintre acier inoxydable Ø16mm avec rayon de courbure 140mm
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø25mm de longueur 285mm - gris RAL7035