Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø40mm - noir à bandes grises
Conduits DuoGliss® 4433 Ø63mm pour courant fort - RAL7012
Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil références 06081 et 06082
Tire-fil longueur 10m pour conduits cintrables
Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
Raccord rapide tube vers tube Ø25mm et longueur 370mm
Cintre acier inoxydable Ø20mm avec rayon de courbure 140mm
Raccord rapide tube vers tube Ø16mm et longueur 255mm
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø20mm de longueur 375mm - gris RAL7035
Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm - sable RAL1015
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø20mm de longueur 240mm - gris RAL7035
Cintre acier inoxydable Ø25mm avec rayon de courbure 175mm
Cintre acier inoxydable Ø32mm avec rayon de courbure 230mm
Raccord rapide tube vers tube Ø20mm et longueur 295mm
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø16mm de longueur 320mm - gris RAL7035
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø25mm de longueur 445mm - gris RAL7035
Cintre acier zingué Ø50mm avec rayon de courbure 370mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm - gris RAL7035