Eclairage de secours U33 8W 200LM 1H IP42 NM FR STD
Eclairage de secours U33 8W 200LM 1H IP42 M FR STD
Eclairage de secours U33 8W 200LM 1H IP42 C FR STD
Luminaire de secours URA34LED - 100 lumens - 1 h - Permanent / Non Permanent
Luminaire de secours LED URA 34 - 150 lumens - 1h - Permanent / Non Permanent
Luminaire de secours LED URA 34 - 350 lumens - 1h - Permanent / Non Permanent
Télécommande multifonction non polarisée pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
Télécommande standard non polarisée pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
Interface pour blocs SATI Adressable
Répéteur pour extension du système de contrôle SATI Adressable au-delà de 250 blocs
Batterie Ni-MH - Les tests de maintenance sont effectués manuellement
Luminaire d'urgence B65LED-100 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents0
Luminaire d'urgence B65LED-200 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65LED-350 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65 NP/P 100lumens 3h IP65 LED
U34 éclairage de sécurité standard - 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard
U34 éclairage de sécurité standard - 450 lm - 1h- NP/P IP42 transparent standard
Eclairage de secours U34LED 200LM 3H IP42 M-NM STD
Luminaire d'urgence B66LED-100 lumens-1 h-IP66-Permanents/Non Permanents