Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 160 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard permanent / non permanent - 350 lm - 1h - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 200 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - 1 h - 350 lm - LED
Eclairage de sécurité U21 - standard permanent / non permanent - 100 lm - 3h - LED
Eclairage de secours URA ONE - standard Non permanent - 1h - 200 lm - LED
Eclairage de sécurité URA ONE - standard Non permanent - 1h - 350 lm - LED
Eclairage de sécurité U21-autotest/adresse entretenu/non entretenu-100 lm-1h-LED
Eclairage de sécurité U21-autotest/adresse entretenue/non entretenue-350 lm-1h-LED
Prise RJ45 Forix montage en surface IP2X catégorie 5e UTP ivoire
Prise RJ11 + RJ45 Forix catégorie 5e UTP montage en surface ivoire
U34 LED 350LM 1H IP42 M-NM ADR
U34 LED 450LM 1H IP42 M-NM ADR
B66LED - 450lm - 1h - NP/P IP66 autotest/adressable
Interrupteur à clé pour BAES Mosaic 2 modules en complément des télécommandes multifonctions 062520 et 062521 - blanc
Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES
Luminaire de secours NT 65 - 750 lumens - 1h - IP65 - Non permanent
Luminaire de secours NT 65 - 400 lumens - 1h - IP65 - Combiné
B65 NP/P 100lm 3h IP65 LED autotest/adressable
luminaires U34 LED - 1h duration with opal diffuser - 250 lm
U34LED 450LM 1H IP42 M-NM ADR
Luminaire de secours URA ONE - 70 lumens - 1 h - Non Permanent
Luminaire de secours URA ONE - Standard non maintenu - 1H - 100 LM - LED
URAONE NP 160LM 1H IP42 STD