Coffret de batterie externe équipé de 10 batteries pour onduleur Megaline tour pour améliorer l'autonomie
Extension de batterie Megaline coffret - 1 kit batterie avec chargeur
Extension de batterie Megaline coffret - 2 kits batterie avec chargeur
Extension de batterie Megaline coffret - 3 kits batterie avec chargeur
Extension de batterie Megaline coffret - 4 kits batterie avec chargeur
Chargeur externe additionnel pour onduleur Megaline rack et tour
Module de puissance 1250 VA pour onduleur Megaline rack et tour
Câble en Y pour branchement second coffret batteries supplémentaire Megaline
Kit de prolongateur câble PL Megaline coffret batteries pour configuration tour
Carte de crédit (ISO 50x80 mm)
Détecteur de passage contact de porte feuillure
Détecteur de passage contact de porte de passage
Commande filaire tactile 5,7pouces Mosaic pour pilotage de plusieurs contrôleurs BUS KNX
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage JMP
PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises C19 verrouillables et raccordement par bornier
PDU avec disjoncteur 16A 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
PDU avec parasurtenseur 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
PDU 10pouces 1U 8 modules LCS³ à fixation sans vis à équiper
PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m
PDU à équiper 19pouces 1U avec cuve en aluminium pour 16 modules Mosaic
PDU standard 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
Onduleur tour Niky S avec 6 prises IEC - 2000VA 1200W - port USB et RS232