Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W - autonomie 10 minutes
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W - autonomie 10 minutes
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W - autonomie 8 minutes
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W - autonomie 5 minutes
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W - autonomie 4 minutes
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W
Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W
Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 4 prises IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 4 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Switch modulaire pour mise en réseau informatique 4 sorties RJ45 1Gigabit - IP20 IK04 - 4 modules