Aller au contenu principal
Logo print

Efficacité énergétique : Centre de données | Legrand Bénin

Efficacité énergétique : Centre de données

Performance et fiabilité au cœur du centre de données

energy efficiency Data Center

Les centres de données consomment de grandes quantités d'énergie. L'empreinte écologique qui en résulte est de plus en plus importante. L'efficacité énergétique devient donc une nécessité et une préoccupation majeure dans le cadre de la réduction des coûts.


Les critères d'efficacité énergétique doivent être pris en compte dès la conception des bâtiments.
La mesure de la consommation quotidienne est une nécessité absolue.
Legrand propose des équipements performants pour vous accompagner dans cette démarche. Legrand fait partie du Green Grid.

Energy efficiency

Gestion de l'énergie


Outre la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des coûts de l'énergie oblige les gestionnaires de centres de données à investir dans des solutions d'alimentation et de refroidissement efficaces et à réduire ainsi leur facture énergétique.


Dans le même temps, les serveurs deviennent de plus en plus puissants et de plus en plus énergivores, ce qui rend cruciale l'optimisation des installations pour répondre aux besoins. Les installations doivent être optimisées de bout en bout. Avant toute chose, un audit axé sur l'analyse du comportement du réseau est nécessaire. 

Solutions pour les centres de données

data center

Couloir froid


Les systèmes de refroidissement sont le principal poste de consommation d'un centre de données.
Pour réduire la consommation d'énergie, il faut avant tout réduire la consommation des systèmes de refroidissement des serveurs.

Cela passe par:

  • une conception optimisée de la salle blanche
  • sélectionner les bonnes solutions de refroidissement

Pour obtenir les solutions les plus appropriées, il faut tout d'abord connaître la classe du Data center concerné.
Ces solutions faciliteront ensuite la mise en place d'un système de refroidissement global appelé "free cooling".
Dans le cadre d'une installation de free cooling, plusieurs solutions de refroidissement Legrand pour le circuit secondaire peuvent être utilisées pour optimiser la climatisation.

Air Conditioning

Climatisation


L'objectif est de réduire les pertes de puissance afin d'accroître l'efficacité de l'infrastructure électrique.
Les pertes de puissance liées à la conversion d'énergie et aux onduleurs représentent actuellement environ 10% de la consommation totale d'énergie d'un centre de données, là où le refroidissement représente à lui seul 32%. Compte tenu des efforts réalisés en matière de refroidissement, notamment par des conceptions permettant l'utilisation du free cooling, ces pertes de puissance représenteront une part importante de la facture énergétique du centre de données.

La réduction des pertes de puissance doit être travaillée au quotidien, via une gestion attentive des besoins énergétiques. Les responsables de l'exploitation d'un centre de données doivent donc être attentifs au flux et à la qualité de l'énergie entrante afin d'adapter la demande de puissance aux besoins réels du centre de données et d'assurer une utilisation optimale de l'énergie reçue.
Comme les différents dispositifs de puissance fonctionnent efficacement à faible charge (un transformateur utilisé à 10% de sa capacité est 3 fois moins efficace qu'à 60% de sa capacité, de même pour les onduleurs et les climatiseurs), leur gestion énergétique sera optimisée et les pertes de puissance limitées.

Smart PDU

PDU intelligentes


La série d'unités PDU intelligentes pour rack de Legrand offre plus qu'une simple distribution d'énergie - c'est une rampe de lancement pour la surveillance de l'alimentation à distance en temps réel, les capteurs environnementaux, la gestion de l'infrastructure du centre de données, et bien plus encore.

La série propose des centaines de modèles pour alimenter toutes vos applications de centre de données, y compris des modèles avec commutation de prise, comptage de prise individuelle, puissance élevée pour les serveurs lames et les applications à haute densité, et distribution d'énergie triphasée 400V.

Certains modèles prêts à l'emploi peuvent être livrés en quelques jours seulement, ou vous pouvez faire concevoir vos unités PDU pour répondre à votre application unique.

title
PLAY

PDU intelligentes pour baies

Découvrez comment les PDU pour rack de la série PX sont conçues pour distribuer l'énergie de manière fiable et efficace.

data_center_solutions

Solutions pour les centres de données

Plus d'informations sur les solutions Legrand Data Centre

VOIR PLUS

data_center_banner

Projets de centres de données

Découvrez les projets de centres de données auxquels Legrand a participé avec succès.

VOIR PLUS
title
PLAY

Solutions pour les centres de données

L'urbanisation efficace d'un centre de données en cours de construction ou de reconfiguration nécessite des solutions techniques

Vous pourriez également être intéressé par :

Energy Efficiency Legrand

All companies must work to achieve energy efficiency. Regardless of the stage of efficiency maturity we are in, we can go through the steps to achieve maximum energy efficiency and reduce the environmental impact and work on saving consumption and responsible use. 
 

4 steps to energy efficiency: Measurement, monitoring and analysis of active energy, Energy Management, Control and Distribution, Implementation of improvements in the quality and guarantee of energy continuity, Achieving energy efficiency in installations. 

Legrand has solutions for energy efficiency in residential, commercial and data center spaces. Get started now and contact one of our specialized consultants.